Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 5,0 mm 66.0 mm Stop cynku

Numer produktu Essentra:

20120627

Numer produktu produkcyjny:

06411155034E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 67,8988 zł
50 + 48,4991 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

67,90 zł

1 x 67,8988 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Materiał krzywki Odlew cynkowy
Materiał osłony Odlew cynkowy
Wykończenie Chromowany
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 66.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 50.0 mm
Zakres chwytania 66.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt