Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 5,0 mm 70.0 mm Stop cynku

Zamek Cover Lock można montować na grubych panelach, na przykład panelach z izolacją. Zapewniają stopień ochrony IP65 i są wyposażone w gumową uszczelkę.
Numer produktu Essentra:

20058777

Numer produktu produkcyjny:

06411155047E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 67,8988 zł
50 + 48,4991 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

67,90 zł

1 x 67,8988 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Materiał krzywki Stal
Materiał osłony Zamak
Wykończenie Chromowany
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 70.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 50.0 mm
Zakres chwytania 70.0 mm
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt