Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Klucz kwadratowy 8,0 mm 34.0 mm Stop cynku

Zamek Cover Lock można montować na grubych panelach, na przykład panelach z izolacją. Zapewniają stopień ochrony IP65 i są wyposażone w gumową uszczelkę.
Numer produktu Essentra:

20058791

Numer produktu produkcyjny:

06411282033E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 33,3965 zł
50 + 23,8546 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

33,40 zł

1 x 33,3965 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy 8,0 mm
Materiał krzywki Stal
Materiał osłony Zamak
Wykończenie Chromowany
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 34.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 20.0 mm
Zakres chwytania 34.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt