Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Klucz kwadratowy 8,0 mm 54.0 mm Stop cynku

Zamek Cover Lock można montować na grubych panelach, na przykład panelach z izolacją. Zapewniają stopień ochrony IP65 i są wyposażone w gumową uszczelkę.
Numer produktu Essentra:

20058821

Numer produktu produkcyjny:

06411284033E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 38,6846 zł
50 + 27,6318 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

38,68 zł

1 x 38,6846 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy 8,0 mm
Materiał krzywki Stal
Materiał osłony Zamak
Wykończenie Chromowany
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 54.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 40.0 mm
Zakres chwytania 54.0 mm
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt