Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Język trójkątny 8,0 mm do zamka 44.0 mm Stop cynku

Zamek Cover Lock można montować na grubych panelach, na przykład panelach z izolacją. Zapewniają stopień ochrony IP65 i są wyposażone w gumową uszczelkę.
Numer produktu Essentra:

20058890

Numer produktu produkcyjny:

06411383033E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 36,05 zł
50 + 25,75 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

36,05 zł

1 x 36,05 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Materiał krzywki Stal
Materiał osłony Zamak
Wykończenie Chromowany
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 44.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 30.0 mm
Zakres chwytania 44.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt