Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Język trójkątny 8,0 mm do zamka 46.0 mm Stop cynku

Zamek Cover Lock można montować na grubych panelach, na przykład panelach z izolacją. Zapewniają stopień ochrony IP65 i są wyposażone w gumową uszczelkę.
Numer produktu Essentra:

20058906

Numer produktu produkcyjny:

06411383034E

6 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 36,05 zł
50 + 25,75 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

36,05 zł

1 x 36,05 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Materiał krzywki Stal
Materiał osłony Zamak
Wykończenie Chromowany
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 46.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 30.0 mm
Zakres chwytania 46.0 mm
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt