20077051
56020201547E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 8,6289 zł |
50 + | 6,1635 zł |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami |
---|---|
Rodzaj klucza | Klucz dwubrodowy 5,0 mm |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Zakres chwytania | 28.5 mm |
Zakres chwytania | 1.122 in |
Materiał zapadki | PA |
Materiał krzywki | Stal |
Wykończenie | Ocynk |
Kod towaru | 8301300000 |
Rodzaj zamknięcia | Cam Latch |
Kolor | Czarny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.