20126247
56020204260E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami |
---|---|
Rodzaj klucza | Klucz z nacięciem |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Zakres chwytania | 8.5 mm |
Zakres chwytania | 0.335 in |
Wysokość obudowy | 18.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.728 in |
Materiał zapadki | PA |
Materiał krzywki | Stal ocynkowana |
Wykończenie | Naturalny |
Kod towaru | 8301409000 |
Rodzaj zamknięcia | Cam Latch |
Kolor | Czarny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.