Menu Search

Zamki ćwierćobrotowe z krzywką zatrzaskową

Na stanie

Zamki z tej linii są wyposażone w zapadkę, która unosi się i powraca do położenia pierwotnego podczas zamykania drzwi. Dostępne są warianty do drzwi prawych i lewych z dwuskrzydłowym kluczem 5 mm.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj zamknięcia Kolor Wykończenie Kup
19,0085 zł - 26,6119 zł 100 Na stanie
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Naturalny
Chromowany
19,0085 zł - 26,6119 zł 70 Na stanie
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Naturalny
Chromowany
zatrzask z przyciskiem 18.5 mm Klucz Euro (5333) Stop cynku

20123277

Przedział cen netto
26,6119 zł - 19,0085 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Zakres chwytania
    18.5 mm
  • Rodzaj klucza
    Klucz Euro (5333)
  • Orientacja montażu
    Prawe
zatrzask z przyciskiem 18.5 mm Klucz dwubrodowy 5,0 mm Stop cynku

20123284

Przedział cen netto
26,6119 zł - 19,0085 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Zakres chwytania
    18.5 mm
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 5,0 mm
  • Orientacja montażu
    Lewe