20057046
0621260E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 20,1062 zł |
50 + | 14,3616 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość krzywki | 40.0 mm |
---|---|
Długość krzywki | 1.575 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 20.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.787 in |
Wysokość obudowy | 18.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.728 in |
Wysokość pokrętła | 40.0 mm |
Wysokość pokrętła | 1.575 in |
Zakres chwytania | 8.5 mm |
Zakres chwytania | 0.335 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Materiał uszczelki | Guma |
Materiał korpusu | Odlew cynkowy |
Materiał krzywki | Stal |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Kolor | Czarny |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Kod towaru | 7907000090 |
Rodzaj zamknięcia | Cam Latch |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pokrętła motylkowego |
Kształt uchwytu | Motylek |
Typ działania | Left Hand;Right Hand |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.