Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe Pokrętło motylkowe 24.5 mm Stal

Te zapaski ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do zabezpieczania i blokowania drzwi i paneli za pomocą obrotowej krzywki (zapadki), mocowanej do framugi od tyłu. Są wyposażone w gumową uszczelkę zapewniającą dobre uszczelnienie. Łatwy i szybki montaż do częstego użytku.
Numer produktu Essentra:

20073541

Numer produktu produkcyjny:

3621134E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 19,792 zł
50 + 14,1372 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

19,79 zł

1 x 19,792 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 30.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 19.5 mm
Wysokość obudowy 18.5 mm
Wysokość pokrętła 30.0 mm
Zakres chwytania 24.5 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Materiał uszczelki Guma
Materiał korpusu Odlew cynkowy
Materiał krzywki Stal
Wykończenie Chromowany
Kolor Chrom
Rodzaj klucza Bez klucza
Kod towaru 7907000090
Rodzaj zamknięcia Cam Latch
Rodzaj uchwytu Uchwyt pokrętła motylkowego
Kształt uchwytu Motylek
Typ działania Left Hand;Right Hand

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt