Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Grupa SR: SR5522
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość krzywki | Wykończenie | Materiał korpusu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,1488 zł - 25,4083 zł | 37 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
9,817 zł - 13,7437 zł | 56 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
15,9386 zł - 19,1263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
20123970 | 14,8464 zł - 20,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
|
13,5749 zł - 19,0049 zł | 6 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
14,8464 zł - 20,785 zł | 49 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
14,9374 zł - 20,9123 zł | 46 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
14,8464 zł - 20,785 zł | 7 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
20123932 | 14,8464 zł - 20,785 zł | 1 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
|
11,45 zł - 16,03 zł | 20 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
|
||
14,1372 zł - 19,792 zł | 18 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
||
14,3616 zł - 20,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
||
14,3616 zł - 20,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
10,0284 zł - 14,0398 zł | 100 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
14,1368 zł - 19,7916 zł | 82 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
15,6926 zł - 21,9696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
15,6926 zł - 21,9696 zł | 19 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
14,1372 zł - 19,792 zł | 19 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
|||
12,3258 zł - 17,2562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.