20071998
3401110061E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 69,271 zł |
25 + | 49,4793 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Chromowany |
---|---|
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Kolor | Chrom |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pokrętła motylkowego |
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 45.0 mm |
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 1.772 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 25.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.984 in |
Zakres chwytania | 20.0 mm |
Zakres chwytania | 0.787 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Kod towaru | 8301409000 |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.