20072254
3403110031E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 71,0028 zł |
25 + | 50,7163 zł |
Wykończenie | Chromowany |
---|---|
Materiał zapadki | Stop cynku |
Kolor | Chrom |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pokrętła motylkowego |
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 45.0 mm |
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 1.772 in |
Zakres chwytania | 35.0 mm |
Zakres chwytania | 1.378 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 19.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.756 in |
Kod towaru | 8301409000 |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.