Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy 20.0 mm Odlew cynkowy Czarny

Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym, z blokadą. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia. Zapewniają ustawiony fabrycznie docisk 6 mm.
Numer produktu Essentra:

20071622

Numer produktu produkcyjny:

3403120761E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 85,1565 zł
25 + 60,8261 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

85,16 zł

1 x 85,1565 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Uchwyt pokrętła motylkowego
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem 45.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 25.0 mm
Zakres chwytania 20.0 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 19.2 mm
Kod towaru 8301409000
Maks. docisk 6.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt