Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy Bez klucza 72.0 mm Stop cynku

Zamki dociskowe z regulowanym pokrętłem motylkowym, bez blokady. Idealne do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia. Zapewniają ustawiony fabrycznie docisk 6 mm.
Numer produktu Essentra:

20072117

Numer produktu produkcyjny:

3402110002E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 76,1658 zł
25 + 54,4041 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

76,17 zł

1 x 76,1658 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Chrom
Wykończenie Chromowany
Rodzaj uchwytu Uchwyt pokrętła motylkowego
Rodzaj klucza Bez klucza
Orientacja montażu Uniwersalne
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem 33.0 mm
Zakres chwytania 27.0 - 72.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 25.0 mm
Kod towaru 8301409000
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt