Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy Bez klucza 58.0 mm Stop cynku

Zamki dociskowe z regulowanym pokrętłem motylkowym, bez blokady. Idealne do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia. Zapewniają ustawiony fabrycznie docisk 6 mm.
Numer produktu Essentra:

20072322

Numer produktu produkcyjny:

3402120001E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 50,0496 zł
25 - 124 35,7498 zł
125 + 32,1748 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

50,05 zł

1 x 50,0496 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Rodzaj uchwytu Uchwyt pokrętła motylkowego
Rodzaj klucza Bez klucza
Orientacja montażu Uniwersalne
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem 33.0 mm
Zakres chwytania 41.0 - 58.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 25.0 mm
Kod towaru 8301409000
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt