Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy Z kluczem CH751 58.0 mm Stop cynku

Zamki dociskowe z regulowanym pokrętłem motylkowym, z blokadą. Idealne do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia. Zapewniają ustawiony fabrycznie docisk 6 mm.
Numer produktu Essentra:

20071936

Numer produktu produkcyjny:

3404110701E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 90,4275 zł
25 + 64,5911 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

90,43 zł

1 x 90,4275 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Chrom
Wykończenie Chromowany
Rodzaj uchwytu Uchwyt pokrętła motylkowego
Rodzaj klucza Z kluczem CH751
Orientacja montażu Uniwersalne
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem 45.0 mm
Zakres chwytania 41.0 - 58.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 25.0 mm
Kod towaru 8301409000
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 19.2 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt