Menu Search

N/A 58.0 mm 19.2 mm

Te regulowane zamki dociskowe są wyposażone w pokrętło motylkowe. Dodatkowy docisk umożliwia lepsze uszczelnienie w sytuacji, gdy wymagane jest zapewnienie stopnia ochrony IP/NEMA. Zapewniają również lepszą izolację akustyczną i tłumienie drgań. Te zamki dociskowe są wyposażone we wkładkę na klucz Są wykonane ze stopu cynku i lakierowane proszkowo na czarno.
Numer produktu Essentra:

20071943

Numer produktu produkcyjny:

3404120701E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 46,4283 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

1 160,71 zł

25 x 46,4283 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Rodzaj klucza Z kluczem CH751
Orientacja montażu Uniwersalne
Zakres chwytania 41.0 - 58.0 mm
Kod towaru 8301409000
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 19.2 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt