Menu Search

Zatrzask z kluczem Na taki sam klucz 23.5 mm Stop cynku

Zamki ryglowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu. Te zamki ryglowe otwiera się takim samym kluczem; są dostarczane z dwoma kluczami uniwersalnymi. Wykończenie chromowane.
Numer produktu Essentra:

20048976

Numer produktu produkcyjny:

05030651E

79 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 22,7082 zł
50 + 16,2201 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

22,71 zł

1 x 22,7082 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 40.0 mm
Zakres chwytania 23.5 mm
Wysokość obudowy 16.5 mm
Rodzaj klucza Na taki sam klucz
Kolor Naturalny
Wykończenie Chromowany
Pełny materiał Odlew cynkowy
Rotacja 180 °
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie Two keys supplied with each latch
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt