Menu Search

Zatrzask z kluczem Klucz zamontowany na stałe 16.5 mm Odlew cynkowy

Zamki ryglowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu. Te zamki ryglowe są wyposażone w nieusuwalny klucz. Zostały wykonane metodą odlewu stopu cynku z wykończeniem chromowanym.
Numer produktu Essentra:

20048969

Numer produktu produkcyjny:

05070230E

87 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 18,4777 zł
50 + 13,1984 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

18,48 zł

1 x 18,4777 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 33.0 mm
Zakres chwytania 16.5 mm
Wysokość obudowy 16.5 mm
Rodzaj klucza Klucz zamontowany na stałe
Kolor Chrom
Wykończenie Chromowany
Pełny materiał Odlew cynkowy
Rotacja 90 °
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie Two keys supplied with each latch
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt