Menu Search

Zatrzask z kluczem Na taki sam klucz 45.0 mm 24.0 mm Naturalny

Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu. Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie drzwi lekkich.
Numer produktu Essentra:

20057268

Numer produktu produkcyjny:

063110533E

217 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 23,6034 zł
50 + 19,6695 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,60 zł

1 x 23,6034 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 24.0 mm
Zakres chwytania 24.0 mm
Wysokość obudowy 20.0 mm
Rodzaj klucza Na taki sam klucz
Rodzaj zamknięcia Na taki sam klucz
Kolor Naturalny
Wykończenie Chromowany
Pełny materiał Odlew cynkowy
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie Two keys supplied with each latch
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt