Menu Search

Zatrzask z kluczem Na różne klucze 45.0 mm 26.0 mm Srebrny

Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu. Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie drzwi lekkich.
Numer produktu Essentra:

20120337

Numer produktu produkcyjny:

063113234E

35 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 23,7725 zł
50 + 19,8104 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,77 zł

1 x 23,7725 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 26.0 mm
Zakres chwytania 26.0 mm
Wysokość obudowy 20.0 mm
Rodzaj klucza Na różne klucze
Rodzaj zamknięcia Na różne klucze
Kolor Srebrny
Wykończenie Chromowany
Pełny materiał Odlew cynkowy
Materiał krzywki Stal ocynkowana
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie Two keys supplied with each latch
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt