20120344
063113261E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 24,6144 zł |
50 + | 20,512 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość krzywki | 45.0 mm |
---|---|
Długość krzywki | 1.772 in |
Długość chwytania | 8.0 mm |
Długość chwytania | 0.315 in |
Zakres chwytania | 8.0 mm |
Zakres chwytania | 0.315 in |
Wysokość obudowy | 20.0 mm |
Wysokość obudowy | 0.787 in |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
Rodzaj zamknięcia | Keyed To Differ |
Kolor | Srebrny |
Wykończenie | Chromowany |
Pełny materiał | Odlew cynkowy |
Materiał krzywki | Stal ocynkowana |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
W komplecie | Two keys supplied with each latch |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.