20057237
063120537E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 23,6034 zł |
50 + | 19,6695 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość krzywki | 45.0 mm |
---|---|
Długość krzywki | 1.772 in |
Długość chwytania | 18.0 mm |
Długość chwytania | 0.709 in |
Zakres chwytania | 18.0 mm |
Zakres chwytania | 0.709 in |
Wysokość obudowy | 20.0 mm |
Wysokość obudowy | 0.787 in |
Rodzaj klucza | Klucz Euro (5333) |
Rodzaj zamknięcia | Keyed Alike |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
Pełny materiał | Odlew cynkowy |
Materiał krzywki | Stal |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
W komplecie | Two keys supplied with each latch |
Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.