Menu Search

Zatrzask z kluczem Na taki sam klucz 20.0 mm Naturalny

Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o blokowaniu i zabezpieczaniu dostępu za pomocą obrotowej krzywki (zapadki), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu. Są idealne do pojemników lotniczych, stalowych szafek i szuflad. Kąt obrotu klucza wynosi 90 stopni. Te zamki ryglowe otwiera się takim samym kluczem; są dostarczane z dwoma kluczami uniwersalnymi. Wykonano je ze stali z wykończeniem chromowanym.
Numer produktu Essentra:

20123772

Numer produktu produkcyjny:

250200150E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 24,7371 zł
50 - 99 17,6694 zł
100 + 14,7245 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

24,74 zł

1 x 24,7371 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 45.0 mm
Zakres chwytania 20.0 mm
Wysokość obudowy 20.0 mm
Rodzaj klucza Na taki sam klucz
Kolor Naturalny
Wykończenie Chromowany
Orientacja montażu Uniwersalne
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt