Menu Search

Zatrzask z kluczem 17.0 mm Na taki sam klucz, zasuwka SS Czarny

Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o blokowaniu i zabezpieczaniu dostępu za pomocą obrotowej krzywki (zapadki), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu. Łatwy montaż za pomocą zacisku instalowanego na obudowie. Te zamki krzywkowe z wkładką są wyposażone w unikalne klucze; są dostarczane z dwoma kluczami uniwersalnymi. Mają kolor czarny i są wyposażone w osłonę przeciwpyłową ze stali nierdzewnej. Spełniają wymogi normy DIN.
Numer produktu Essentra:

20123826

Numer produktu produkcyjny:

2570329

480 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 17,7812 zł
100 + 12,7009 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

17,78 zł

1 x 17,7812 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 30.0 mm
Zakres chwytania 17.0 mm
Wysokość obudowy 11.0 mm
Średnica łba 22.0 mm
Rodzaj klucza Na taki sam klucz, zasuwka SS
Kolor Czarny
Wykończenie Bez wykończenia
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie Two keys supplied with each latch
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt