20066802
2573229
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 99 | 26,0254 zł |
100 + | 18,5895 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość krzywki | 30.0 mm |
---|---|
Długość krzywki | 1.181 in |
Zakres chwytania | 17.0 mm |
Zakres chwytania | 0.669 in |
Wysokość obudowy | 11.0 mm |
Wysokość obudowy | 0.433 in |
Średnica łba | 22.0 mm |
Średnica łba | 0.866 in |
Rodzaj klucza | Na różne klucze, zasuwka SS |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
W komplecie | Two keys supplied with each latch |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.