Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wysokość obudowy | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
22,4529 zł - 26,9435 zł | 14 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
20,4566 zł - 24,5479 zł | 50 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
26,4505 zł - 31,7406 zł | 93 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
15,5183 zł - 18,6219 zł | 42 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
19,6692 zł - 23,603 zł | 48 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
27,92 zł - 33,504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
18,0721 zł - 21,6865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
20,4566 zł - 24,5479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
13,1984 zł - 18,4777 zł | 2 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Klucz zamontowany na stałe
|
||
18,0861 zł - 25,3205 zł | 10 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na różne klucze
|
||
16,2201 zł - 22,7082 zł | 143 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
16,2201 zł - 22,7082 zł | 19 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
18,0861 zł - 25,3205 zł | 40 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na różne klucze
|
||
15,4708 zł - 18,565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
18,0861 zł - 25,3205 zł | 199 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na różne klucze
|
||
13,8454 zł - 15,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
20,2971 zł - 24,3565 zł | 1 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
14,7245 zł - 24,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
19,6695 zł - 23,6034 zł | 96 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
20057305 | 19,6695 zł - 23,6034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.