Ta linia zamków dźwigniowych nadaje się do elementów ekspozycyjnych, szaf zabezpieczających i szafek magazynowych.Dostępne są warianty z takim samym kluczem lub różnymi kluczami oraz różne zakresy chwytania, co umożliwia wybranie odpowiedniego produktu do wielu zastosowań.
Grupa SR: SR1887
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wykończenie | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
84,4538 zł - 101,3445 zł | 5 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Chromowany
|
Okrągłe okrągły
|
||
84,4538 zł - 84,4538 zł | 1 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Chromowany
|
Okrągłe okrągły
|
||
99,3744 zł - 119,2493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Chromowany
|
Okrągłe okrągły
|
||
89,4225 zł - 107,307 zł | 3 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Chromowany
|
Okrągłe okrągły
|
||
62,5943 zł - 62,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
||
10273296 | 35,0476 zł - 42,0571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
|
89,4225 zł - 107,307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Chromowany
|
Okrągłe okrągły
|
||
62,5943 zł - 62,5943 zł | 90 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
||
60,1526 zł - 72,1832 zł | 21 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Chromowany
|
Okrągłe okrągły
|
||
35,0476 zł - 42,0571 zł | 28 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
||
35,4547 zł - 42,5456 zł | 46 Na stanie |
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
69,4193 zł - 69,4193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Chrom
|
Na taki sam klucz
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Chromowany
|
Klucz z nacięciem
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.