Menu Search

Zamek dociskowy Klucz trójkątny 7,0 mm 32.0 mm Zamak

Zamki krzywkowe dociskowe charakteryzują się uniwersalną okrągłą i niskoprofilową konstrukcją. Idealnie nadają się do utrzymywania drzwi i paneli w położeniu zamknięty, a jednocześnie eliminują hałasy, tłumią drgania i ruchy paneli. Dodatkowy docisk umożliwia niezawodne zamknięcie w sytuacji, gdy wymagane jest zapewnienie stopnia ochrony IP65/NEMA. Są otwierane kluczem. Temperatura robocza mieści się w zakresie od -50 do +80°C. Są wykonane z odlewu ciśnieniowego stopu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno.
Numer produktu Essentra:

20049867

Numer produktu produkcyjny:

0401123730001E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 28,0271 zł
5 + 25,2244 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

28,03 zł

1 x 28,0271 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Materiał krzywki Stal
Materiał osłony Zamak
Rodzaj klucza Klucz trójkątny 7,0 mm
Orientacja montażu Prawe
Maks. docisk 6.0 mm
Średnica łba 30.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Długość krzywki 45.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt