Menu Search

Zamek dociskowy Klucz trójkątny 35.0 mm Stop cynku

Zamki krzywkowe dociskowe charakteryzują się uniwersalną okrągłą i niskoprofilową konstrukcją. Idealnie nadają się do utrzymywania drzwi i paneli w położeniu zamknięty, a jednocześnie eliminują hałasy, tłumią drgania i ruchy paneli. Dodatkowy docisk umożliwia niezawodne zamknięcie w sytuacji, gdy wymagane jest zapewnienie stopnia ochrony IP65/NEMA. Temperatura robocza mieści się w zakresie od -50 do +80°C. Są wykonane z odlewu ciśnieniowego stopu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno.
Numer produktu Essentra:

20119485

Numer produktu produkcyjny:

0401123731E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 83,0716 zł
50 + 59,3368 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

83,07 zł

1 x 83,0716 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Materiał krzywki Odlew cynkowy
Materiał osłony Odlew cynkowy
Rodzaj klucza Klucz trójkątny
Orientacja montażu Lewe
Maks. docisk 6.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Całkowita długość 76.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt