20049881
0401123744001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 22,4217 zł |
5 + | 20,1795 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
---|---|
Materiał krzywki | Stal |
Materiał osłony | Zamak |
Rodzaj klucza | Klucz trójkątny 7,0 mm |
Orientacja montażu | Prawe |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Średnica łba | 30.0 mm |
Średnica łba | 1.181 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Wysokość obudowy | 32.0 mm |
Wysokość obudowy | 1.26 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Kod towaru | 8301409000 |