Menu Search

Zamek dociskowy Klucz trójkątny 22.0 mm Zamak

Zamki krzywkowe dociskowe charakteryzują się uniwersalną okrągłą i niskoprofilową konstrukcją. Idealnie nadają się do utrzymywania drzwi i paneli w położeniu zamknięty, a jednocześnie eliminują hałasy, tłumią drgania i ruchy paneli. Dodatkowy docisk umożliwia niezawodne zamknięcie w sytuacji, gdy wymagane jest zapewnienie stopnia ochrony IP65/NEMA. Temperatura robocza mieści się w zakresie od -50 do +80°C. Są wykonane z odlewu ciśnieniowego stopu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno.
Numer produktu Essentra:

20081157

Numer produktu produkcyjny:

0401123760E

15 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 83,0716 zł
50 + 59,3368 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

83,07 zł

1 x 83,0716 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Materiał krzywki Stal
Materiał osłony Zamak
Rodzaj klucza Klucz trójkątny
Orientacja montażu Lewe
Maks. docisk 6.0 mm
Średnica łba 30.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Długość krzywki 45.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt