Menu Search

Zamek dociskowy Klucz kwadratowy 24.0 mm Stal nierdzewna

Zamki krzywkowe dociskowe charakteryzują się uniwersalną okrągłą i niskoprofilową konstrukcją. Idealnie nadają się do utrzymywania drzwi i paneli w położeniu zamknięty, a jednocześnie eliminują hałasy, tłumią drgania i ruchy paneli. Dodatkowy docisk umożliwia niezawodne zamknięcie w sytuacji, gdy wymagane jest zapewnienie stopnia ochrony IP65/NEMA. Są otwierane kluczem. Temperatura robocza mieści się w zakresie od -50 do +80°C. Są wykonane ze stali nierdzewnej z wykończeniem naturalnym.
Numer produktu Essentra:

20052997

Numer produktu produkcyjny:

0401402859E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 300,2929 zł
10 + 214,4949 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

300,29 zł

1 x 300,2929 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał zapadki Stal nierdzewna
Materiał krzywki Stal nierdzewna
Materiał osłony Stal nierdzewna
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy
Orientacja montażu Lewe
Maks. docisk 6.0 mm
Średnica łba 30.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Długość krzywki 45.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt