20076603
5401401534001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Materiał krzywki | Stal nierdzewna |
---|---|
Rodzaj klucza | Klucz dwubrodowy 5,0 mm |
Orientacja montażu | Prawe |
Maks. docisk | 4.0 mm |
Maks. docisk | 0.157 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
Wysokość obudowy | 22.0 mm |
Wysokość obudowy | 0.866 in |
Całkowita długość | 45.0 mm |
Całkowita długość | 1.772 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.787 in |
Długość otworu montażowego | 22.0 mm |
Długość otworu montażowego | 0.866 in |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.