Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy 22.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

Zamki krzywkowe dociskowe charakteryzują się uniwersalną okrągłą i niskoprofilową konstrukcją. Idealnie nadają się do utrzymywania drzwi i paneli w położeniu zamknięty, a jednocześnie eliminują hałasy, tłumią drgania i ruchy paneli. Dodatkowy docisk umożliwia niezawodne zamknięcie w sytuacji, gdy wymagane jest zapewnienie stopnia ochrony IP65/NEMA. Są otwierane kluczem. Temperatura robocza mieści się w zakresie od -50 do +80°C. Są wykonane ze stali nierdzewnej z wykończeniem naturalnym.
Numer produktu Essentra:

20076788

Numer produktu produkcyjny:

5401403835001E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał krzywki Stal nierdzewna
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Orientacja montażu Prawe
Maks. docisk 4.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Wysokość obudowy 22.0 mm
Całkowita długość 45.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.0 mm
Długość otworu montażowego 22.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt