Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Grupa SR: SR5529
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Długość krzywki | Materiał uchwytu | Wykończenie | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,9978 zł - 30,7969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Lakierowane proszkowo
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
8,2746 zł - 12,8716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Lakierowane proszkowo
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
8,2746 zł - 12,8716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Lakierowane proszkowo
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
10,1408 zł - 14,1972 zł | 278 Na stanie |
Uchwyt gałki
|
1.496 in
38.0 mm
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
10,5582 zł - 14,7815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt gałki
|
1.496 in
38.0 mm
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
14,2352 zł - 19,9292 zł | 1530 Na stanie |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
1.142 in
29.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
10,2564 zł - 14,359 zł | 88 Na stanie |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
1.378 in
35.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
11,6342 zł - 18,0978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pokrętło motylkowe, otwierane kluczem
|
1.142 in
29.0 mm
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
39,2561 zł - 54,9585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pokrętło motylkowe, otwierane kluczem
|
1.142 in
29.0 mm
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10,5582 zł - 14,7815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
1.378 in
35.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
14,2352 zł - 19,9292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uchwyt pokrętła motylkowego
|
1.142 in
29.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.