20079680
9600011113930E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Materiał krzywki | Stal |
---|---|
Materiał zapadki | Stop cynku |
Rodzaj uchwytu | Brak uchwytu |
Wersja | Zapadka prosta |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Zakres chwytania | 18.5 - 60.0 mm |
Zakres chwytania | 0.728 - 2.362 in |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.