Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy 68.0 mm 28.5 mm PA

Regulowane zamki krzywkowe w uchwytem obrotowym nadają się do zabezpieczania paneli elektronicznych, drzwi, szaf i podobnych elementów. Uchwyt można zdemontować, nie jest konieczny do obsługi zamka. Po zdjęciu uchwytu zamek można otworzyć kluczem trójkątnym 9 mm. Krzywka została wykonana ze stali, a zapadka z poliamidu.
Numer produktu Essentra:

20055165

Numer produktu produkcyjny:

9600020123936E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał krzywki Stal
Materiał zapadki PA
Rodzaj uchwytu Brak uchwytu
Wersja Zapadka odsadzona
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Zakres chwytania 28.5 - 68.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt