Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy 60.0 mm 18.5 mm PA

Regulowane zamki krzywkowe w uchwytem obrotowym nadają się do zabezpieczania paneli elektronicznych, drzwi, szaf i podobnych elementów. Uchwyt można zdemontować, nie jest konieczny do obsługi zamka. Po zdjęciu uchwytu zamek można otworzyć kluczem trójkątnym 9 mm. Krzywka została wykonana ze stali, a zapadka z poliamidu.
Numer produktu Essentra:

20055219

Numer produktu produkcyjny:

9600120113930E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 14,1195 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,12 zł

1 x 14,1195 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał uchwytu PA
Materiał krzywki Stal
Materiał zapadki PA
Rodzaj uchwytu Uchwyt gwiazdowy
Wersja Zapadka prosta
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Zakres chwytania 18.5 - 60.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt