Menu Search

Zamek z uchwytem teowym 18.5 mm 74.0 mm Stop cynku Chrom

Te regulowane zamki dociskowe są wyposażone w uchwyt w kształcie litery T. Dodatkowy docisk umożliwia lepsze uszczelnienie w sytuacji, gdy wymagane jest zapewnienie stopnia ochrony IP/NEMA. Zapewniają również lepszą izolację akustyczną i tłumienie drgań. Zamki te nadają się np. do szaf i mebli.
Numer produktu Essentra:

20062088

Numer produktu produkcyjny:

110110530E

7 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 36,5141 zł
25 + 26,0815 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

36,51 zł

1 x 36,5141 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 7907000090
Długość krzywki 45.0 mm
Zakres chwytania 18.5 mm
Długość uchwytu 74.0 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Materiał Stop cynku
Wykończenie Chromowany
Rodzaj uchwytu Uchwyt typu T, zamek
Rodzaj klucza Na jeden klucz
Rodzaj zamknięcia Zatrzask zapadkowy
Rodzaj klucza Klucz Euro (5333)

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt