Menu Search

Zamek z uchwytem teowym 14.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym służą do zabezpieczania drzwi, szaf i zamknięć innego rodzaju. Nie są wyposażone we wkładkę, zatem nie można ich zamykać na klucz. Do zabezpieczania służy mechanizm obrotowy z uchwytem. Kolor czarny, wykonanie z zamaku.
Numer produktu Essentra:

20061968

Numer produktu produkcyjny:

110120038E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 34,7903 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

34,79 zł

1 x 34,7903 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 8301409000
Długość krzywki 45.0 mm
Zakres chwytania 14.5 mm
Długość uchwytu 80.0 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Materiał Zamak
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Rodzaj klucza Bezkluczowe
Rodzaj zamknięcia Cam Latch
Rodzaj klucza Bez klucza do wkładki

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt