Menu Search

Zamek z uchwytem teowym 26.5 mm 74.0 mm Stop cynku Czarny

Te regulowane zamki dociskowe są wyposażone w uchwyt w kształcie litery T. Dodatkowy docisk umożliwia lepsze uszczelnienie w sytuacji, gdy wymagane jest zapewnienie stopnia ochrony IP/NEMA. Zapewniają również lepszą izolację akustyczną i tłumienie drgań. Zamki te nadają się np. do szaf i mebli.
Numer produktu Essentra:

20062200

Numer produktu produkcyjny:

110120236E

3 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 29,7278 zł
25 - 124 21,2342 zł
125 + 19,1108 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

29,73 zł

1 x 29,7278 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 8301409000
Długość krzywki 45.0 mm
Zakres chwytania 26.5 mm
Długość uchwytu 74.0 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Materiał Stop cynku
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Rodzaj uchwytu Uchwyt typu T, zamek
Rodzaj klucza Na różne klucze
Rodzaj zamknięcia Zatrzask zapadkowy
Rodzaj klucza Na różne klucze

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt