20062224
110120247E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 38,0209 zł |
25 + | 27,1578 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kod towaru | 7907000090 |
---|---|
Długość krzywki | 45.0 mm |
Długość krzywki | 1.772 in |
Zakres chwytania | 28.5 mm |
Zakres chwytania | 1.122 in |
Długość uchwytu | 74.0 mm |
Długość uchwytu | 2.913 in |
Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
Długość otworu montażowego | 0.874 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Materiał | Stop cynku |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt typu T, zamek |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
Rodzaj zamknięcia | Cam Latch |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.