Menu Search

Zamek z uchwytem teowym 8.5 mm 74.0 mm Stop cynku Czarny

Te regulowane zamki dociskowe są wyposażone w uchwyt w kształcie litery T. Dodatkowy docisk umożliwia lepsze uszczelnienie w sytuacji, gdy wymagane jest zapewnienie stopnia ochrony IP/NEMA. Zapewniają również lepszą izolację akustyczną i tłumienie drgań. Zamki te nadają się np. do szaf i mebli.
Numer produktu Essentra:

20052249

Numer produktu produkcyjny:

110200560E

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 37,974 zł
25 + 27,1243 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

37,97 zł

1 x 37,974 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kod towaru 7907000090
Długość krzywki 45.0 mm
Zakres chwytania 8.5 mm
Długość uchwytu 74.0 mm
Długość otworu montażowego 22.2 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Materiał Stop cynku
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Rodzaj uchwytu Uchwyt typu T, zamek
Rodzaj klucza Keyed Alike
Rodzaj zamknięcia Cam Latch
Rodzaj klucza Klucz Euro (5333)

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt