Menu Search

Zamek z uchwytem teowym 35.0 mm 78.0 mm Stal Lakierowane na czarno

Numer produktu Essentra:

20065522

Numer produktu produkcyjny:

2141205021E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 42,8927 zł
5 + 38,6034 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

42,89 zł

1 x 42,8927 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane na czarno
Rodzaj zatrzasku Klucz w standardzie „euro”
Głębokość całkowita 82.5 mm
Całkowita długość 112.0 mm
Materiał zapadki Stal
Zakres chwytania 35.0 - 78.0 mm
Kod towaru 8301409000
Szerokość całkowita 107.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt