Menu Search

Zamek z uchwytem teowym 39.0 mm 54.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

Te zamki meblowe służą do zabezpieczania drzwi i szuflad meblowych. Gwarantują bezpieczeństwo i chronią przed dostępem osób nieuprawnionych. Najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości. Prostokątne, kolor naturalny, wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20065607

Numer produktu produkcyjny:

21500

24 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 148,7324 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

743,66 zł

5 x 148,7324 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Naturalny
Rodzaj zatrzasku Blokada
Głębokość całkowita 64.0 mm
Całkowita długość 125.0 mm
Materiał zapadki Stal nierdzewna
Zakres chwytania 39.0 - 54.0 mm
Kod towaru 8301409000
Szerokość całkowita 121.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt