Menu Search

Zamknięcie przesuwne 1.2 mm 1.5 mm ABS Czarny

Easy fixing Sliding Lock features a quick slide movement that releases the catch. Zamienia element nr(y): 491438
Numer produktu Essentra:

20059804

Numer produktu produkcyjny:

07115E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 249 3,1821 zł
250 + 2,273 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

3,18 zł

1 x 3,1821 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj zatrzasku Slide Snap
Kompatybilna długość otworu 37.3 mm
Pasująca szerokość otworu 25.3 mm
Materiał sprężyny Stal nierdzewna
Materiał zapadki ABS
Rodzaj klucza Bez klucza
Kod towaru 3926909790
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj zamknięcia Sliding Latch

Produkt 07115E zastępuje:

Zamknięcie przesuwne 1.5 mm Czarny
Numer produktu Essentra: 10550007
Numer produktu produkcyjny: 491438

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt