Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy Z kluczem CH751 32.0 mm Chromowany

Zamki dociskowe z uchwytem typu T, z blokadą. Dwa klucze w zestawie. Obsługa ręczna. Dostarczane z uszczelką i wstępnie ustawionym dociskiem 6 mm.
Numer produktu Essentra:

20123659

Numer produktu produkcyjny:

2401110730E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 48,8499 zł
25 - 124 34,8928 zł
125 + 31,4035 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

48,85 zł

1 x 48,8499 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem 45.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Maks. docisk 6.0 mm
Zakres chwytania 32.0 mm
Zakres chwytania 32.0 mm
Szerokość otworu montażowego 22.2 mm
Całkowita szerokość uchwytu 80.0 mm
Materiał krzywki Stal ocynkowana
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Wykończenie Chromowany
Rodzaj klucza Z kluczem CH751
Kod towaru 8301300000
Orientacja montażu Uniwersalne

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt